Número de artículo: piFLOW®p_configuration
piFLOW®p
Nuestros transportadores premium están diseñados con un cuerpo de acero inoxidable (ASTM 316L) y cumplen con las elevadas exigencias de higiene de la FDA. Los transportadores Piab están certificados ATEX para polvo y gas. Las aplicaciones típicas son transporte de polvos y granulados, formación, llenado y sellado, llenado y vaciado de bidones o big-bag/bolsas, para llenar Molinos/Cribas/Mezcladores, para el transporte de comprimidos/productos frágiles o para uso en atmósfera explosiva, aplicaciones higiénicas o compacto.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Un transportador por vacío de acero de calidad superior, diseñado para cumplir los requisitos de las aplicaciones más exigentes para las industrias química, alimentaria y farmacéutica.
- En la bomba se utiliza nuestra tecnología COAX®, la forma energéticamente más eficiente de producir vacío.
- Todos los materiales que entran en contacto con el producto transportado cumplen los requisitos de la FDA, CE n.º 1935/2004 y CE n.º 10/2011.
- Certificación ATEX para polvo, ATEX para polvo y gas.
- Calidad del acero ASTM 316L (acero inoxidable, resistente a los ácidos) pulido mecánicamente.
- Diseñado conforme a las directrices de la USDA.
- Hay disponibles un filtro antiestático y juntas.
- Limpieza automática del filtro.
- Diseño higiénico que simplifica el mantenimiento y la limpieza.
- Instalación sencilla y fácil de utilizar.
- Alto rendimiento en muy poco espacio.
- Amplio rango de capacidad de 2 a 56 litros por ciclo de transporte (hasta 15 toneladas por hora).
Monitorización en tiempo real para un rendimiento óptimo de la cinta transportadora
Alcanza el máximo rendimiento y la eficiencia energética con monitorización en tiempo real, minimizando los tiempos de inactividad y los gastos de mantenimiento. Añade el ECU-15FM a tu instalación para supervisar los filtros del transportador y recibir alertas de limpieza y reemplazo. Con la función de monitorización de filtros, obtienes una capacidad de transporte eficiente y sostenida.
¿Necesita ayuda para elegir el producto adecuado?
Obtenga asesoramiento gratuito de nuestros ingenieros