Número de artículo: piFLOW®f_configuration
piFLOW®f
Este es un transportador ampliamente utilizado en la industria donde el grado de calidad alimentaria es una demanda. Aplicaciones típicas son: Aplicaciones de grado alimenticio o transporte de polvos o granulados o llenado de molino/tamiz/mezclador o transporte de tabletas o carga y descarga de big bag o aplicaciones en atmósferas explosivas.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Un transportador por vacío de nivel básico diseñado para industrias en que se requiere calidad alimentaria, un entorno libre de polvo y un fácil mantenimiento.
- En la bomba se utiliza nuestra tecnología COAX®, la forma energéticamente más eficiente de producir vacío.
- Todos los materiales que entran en contacto con el producto transportado cumplen los requisitos de la FDA, CE n.º 1935/2004 y CE n.º 10/2011.
- Certificación para polvo ATEX.
- Calidad de acero ASTM 304 (acero inoxidable), con tratamiento de la superficie pulido.
- Filtro y juntas antiestáticos.
- Limpieza automática del filtro.
- Instalación sencilla y fácil de utilizar.
- Alto rendimiento en muy poco espacio.