Unidad de control eléctrico
La unidad de control eléctrico controla las funciones del transportador y opera con el software desarrollado por Piab, lo que hace que los ajustes sean más visuales a través de la HMI (Interfaz Hombre-Máquina) de fácil uso. La unidad de control se utiliza junto con una unidad de válvula equipada con o sin regulador neumático (EP). La unidad de válvula con regulador neumático incorporado se utiliza para transportar materiales frágiles en el piFLOW®t y piGENTLE™ . La unidad de control eléctrico cuenta con la marca CE.
Unidad de control ECU15FM con monitorización de filtros
Mejora tus operaciones con la nueva unidad de control ECU15FM, que incluye monitorización avanzada de filtros. Esta función mide las caídas de presión sobre el filtro del transportador y proporciona alertas a tiempo para la limpieza o el reemplazo. Garantiza un rendimiento óptimo y eficiencia energética con monitorización en tiempo real, reduciendo así los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento.
Do you need help choosing the right product?
Get free advice from our engineers