VU EP-ECU Valve unit for piFLOW® vacuum conveyor - 1
Número de artículo: 0248353

VU EP-ECU Valve unit for piFLOW® vacuum conveyor

La unidad de válvulas VU EP-ECU está diseñada para una integración perfecta con los sistemas de transporte por vacío de Piab que incorporan función de supervisión del filtro. Incorpora válvulas electroneumáticas que trabajan junto con la unidad de control ECU-15 para gestionar todas las funciones del transportador, garantizando un funcionamiento preciso y eficiente. Fabricada con material duradero ASTM 304, funciona dentro de un rango de temperatura de 5 a 50 °C y cuenta con una clasificación IP65 para mayor seguridad. La unidad permite una instalación y un mantenimiento sencillos, lo que la hace ideal para entornos industriales.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Características

  • Unidad de válvulas con válvulas electroneumáticas que puede utilizarse, junto con la ECU-15, para controlar los transportadores por vacío de Piab.
  • Instalación sencilla: Preparada para la conexión a las funciones principales del transportador por vacío.
  • La unidad de válvulas dispone de una conexión eléctrica con un conector M12 de 12 pines y un cable de 10 m.