Número de artículo: 0201087
2 Variantes
Kit actualización piPREMIUM C33-600
Gives the possibility to bring the C33 conveyor series to the piFLOW®p/fc platform. Use the upgrade kit when when upgradking to piPREMIUM.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0201086
0201087
Características
- El kit es un conjunto de plug-and-play de un cambio rápido para reemplazar la bomba Maxi L y la parte superior del módulo
- Tecnología patentada COAX®
- Montaje lateral para edificios de techos bajos
- Alto caudal de vacío
- Tamaño compacto y bajo peso
- Bajo nivel de ruido
- Diseño modular
- Incluye una válvula neumática de aire comprimido para el tanque de choque y la placa de montaje para la serie C