Unidad de vaciado de tubería - 1
Número de artículo: 0212708
5 Variantes

Unidad de vaciado de tubería

Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Pipeline emptying unit 32
    0212707
  • Pipeline emptying unit 38
    0212708
  • Pipeline emptying unit 51
    0212709
  • Pipeline emptying unit 63
    0212710
  • Pipeline emptying unit 76
    0212711

Características

  • Impide la obstrucción de material en elevaciones verticales
  • Con control eléctrico
  • Ubicación flexible
  • Electropulido en superficie de contacto del producto: Ra≤0.8
  • ASTM 316L