Manguera de PVC 1.5"/ 38 mm - 1
Número de artículo: 0207845
7 Variantes

Manguera de PVC 1.5"/ 38 mm

Para completar el sistema de transporte de Piab ofrece curvas de acero inoxidable de tubos, mangueras de calidad alimentaria, diferentes tipos de accesorios de...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Manguera de PVC  1"/ 25 mm
    0207843
  • Manguera de PVC 1.25"/ 32 mm
    0207844
  • Manguera de PVC 1.5"/ 38 mm
    0207845
  • Manguera de PVC 2"/ 50-51 mm
    0207846
  • Manguera de PVC 2.5"/ 63-65 mm
    0207847
  • Manguera de PVC 3"/ 75-76 mm
    0207848
  • Manguera de PVC 4"/ 100-102 mm
    0207849