Hose connector kit TC 76.2x1.65 - 1
Número de artículo: 0129871
6 Variantes

Hose connector kit TC 76.2x1.65

To complete the conveying system Piab offers stainless steel pipe bends, food grade hoses, different types of pipe fittings, pipeline emptying units, pinch valves and many other solutions.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Kit de conexión de manguera TC 25x1.2
    0202966
  • Kit raccords de tuyauterie TC 32x1.2
    0202967
  • Kit de conexión de manguera TC 38x1.2
    0202968
  • Kit de conexión de manguera TC 50x1.65
    0202969
  • Kit de conexión de manguera TC 63x1.65
    0202970
  • Hose connector kit TC 76.2x1.65
    0129871

Características

  • Facilitan la instalación de tubería/manguera de transporte