Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Reductor de entrada piFLOW®i/f Ø76.2-Ø63.5 (3"-2 1/2") - 1
Número de artículo: 0126602
4 Variantes

Reductor de entrada piFLOW®i/f Ø76.2-Ø63.5 (3"-2 1/2")

Para completar el sistema de transporte de Piab ofrece curvas de acero inoxidable de tubos, mangueras de calidad alimentaria, diferentes tipos de accesorios de...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Reductor de entrada piFLOW®i/f Ø76.2-Ø32 (3"-1 1/4")
    0126601
  • Reductor de entrada piFLOW®i/f Ø76.2-Ø38.1 (3"-1 1/2")
    0126398
  • Reductor de entrada piFLOW®i/f Ø76.2-Ø50.8 (3"-2")
    0126397
  • Reductor de entrada piFLOW®i/f Ø76.2-Ø63.5 (3"-2 1/2")
    0126602

Características

  • Simplifican la instalación de tuberías y mangueras.
  • Cumple los requisitos de la FDA, EC No. 1935/2004 y EC No. 10/2011.
  • Antiestáticos.