Junta de fluidificación 275 fluid, Q - 1
Número de artículo: 3402172
4 Variantes

Junta de fluidificación 275 fluid, Q

Fluid seals are thinner and smaller than other seals in Piab's sortiment. They are located beneath the valve cone and the bottom valve and don't have direct con...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Junta de fluidificación 33, NBR FCM
    0206438
  • Junta de fluidificación 33, Q FCM
    0206453
  • Junta de fluidificación 275 fluid,  NBR
    3402172N
  • Junta de fluidificación 275 fluid, Q
    3402172

Características

  • Cumple los requisitos de la FDA, EC No. 1935/2004 y EC No. 10/2011.
  • Parte de repuesto.
  • NBR antiestático con conformidad ATEX.