Junta de placa de filtro de módulo 33 FKM (piFLOW® p, t, fc) - 1
Número de artículo: 0250024
9 Variantes

Junta de placa de filtro de módulo 33 FKM (piFLOW® p, t, fc)

Estas juntas están especialmente diseñadas para la placa de filtro o la válvula inferior de los transportadores piFLOW® p, t y fc. Su diseño de doble borde—con un lado plano y otro curvo—permite un sellado óptimo sin importar la posición de instalación, asegurando un funcionamiento eficiente e higiénico. Las variantes verdes de FKM son altamente resistentes al calor, productos químicos, aceites y combustibles.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Junta de placa de filtro de módulo 21 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250018
  • Junta de placa de filtro de módulo 33 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250024
  • Junta de placa de filtro de módulo 56 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250023
  • Junta de placa de filtro de módulo 21 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206434
  • Junta de placa de filtro de módulo 33 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206436
  • Junta de placa de filtro de módulo 56 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206442
  • Junta de placa de filtro de módulo 21 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206449
  • Junta de placa de filtro de módulo 33 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206451
  • Junta del módulo de filtro 56, Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206457

Características

  • Perfil de doble borde (plano/curvo) para una colocación versátil
  • Garantiza un sellado hermético tanto para la placa de filtro como para la válvula inferior
  • Disponible en variantes estándar y FKM verde
  • Facilita el mantenimiento y la sustitución