Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Junta de válvula de fondo D=250 NBR - 1
Número de artículo: 0201823
4 Variantes

Junta de válvula de fondo D=250 NBR

The sealings are used as spare parts for piFLOW®f to ensure that no leakage occurs in the vaccum transport system.The sealings in the product contact zone are F...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • U-shape seal ID=400 t=2mm
    0206228
  • Junta de brida D=250
    0126226
  • Junta de válvula de fondo D=250 NBR
    0201823
  • Junta en forma de U ID=250 t=2mm, piFLOW®f
    0128998

Características

  • The sealings are antistatic
  • The sealing in product contact zone fulfils the requirments of FDA, EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011