Número de artículo: 0249801
4 Variantes
Sintered filter PE Ø125 L220
El filtro sinterizado es un filtro de polietileno sinterizado de nueva generación para transportadores de vacío Piab, diseñado como un elemento monobloque robusto, libre de PFAS, que proporciona una filtración fiable de polvos para aplicaciones en los sectores alimentario, farmacéutico, de fabricación aditiva y químico. Su geometría retorcida y compacta maximiza el área de filtración y la resistencia, mientras que el diseño lavable y esterilizable y el chip NFC integrado permiten una larga vida útil, un mantenimiento sencillo y una gestión digital del filtro totalmente trazable.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0249801
0249800
0249803
0249804
Características
- Material libre de PFAS, apto para aplicaciones alimentarias y farmacéuticas
- Construcción monobloque de polietileno sinterizado
- Alta resistencia a condiciones de proceso exigentes
- Geometría retorcida y compacta con mayor área de filtración
- Construcción robusta y de larga duración
- Lavable, reutilizable y esterilizable
- Rendimiento de filtración y caudal constantes
- Cumple la normativa de contacto con alimentos de la UE y de EE. UU.
- Diseño reciclable y enfocado en la sostenibilidad
- Trazabilidad y soporte digital habilitados mediante NFC