Filtro plegado de barra Ø125 L=610 cpl - 1
Número de artículo: 0248861
9 Variantes

Filtro plegado de barra Ø125 L=610 cpl

Los filtros de varilla plisada de Piab se recomiendan para materiales con partículas de pequeño tamaño. Su recubrimiento es libre de PFAS, lo que garantiza seguridad y cumplimiento de las normas medioambientales. Filtros rígidos y de alta resistencia que se encargan del polvo más desafiante. La mayoría de los tamaños están disponibles en variantes gris oscuro compatibles con ATEX y blancas no compatibles con ATEX.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Filter Ø58 L=180 M27x1.5 White
    0248857
  • Filtro plegado de barra Ø125 L=145 cpl
    0248858
  • Filtro plegado de barra Ø125 L=220 cpl
    0248859
  • Filtro plegado de barra Ø125 L=360 cpl
    0248860
  • Filtro plegado de barra Ø125 L=610 cpl
    0248861
  • Filtro plegado de barra Ø125 L=145 cpl, ATEX
    0248862
  • Filtro plegado de barra Ø125 L=220 cpl, ATEX
    0248863
  • Filtro plegado de barra Ø125 L=360 cpl, ATEX
    0248864
  • Filtro plegado de barra Ø125 L=610 cpl, ATEX
    0248865

Características

  • Apropiado para polvos finos, como por ejemplo tóner.
  • Recubrimiento sin PFAS.
  • Cumple los requisitos de la FDA, EC No. 1935/2004 y EC No. 10/2011.