Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Filtro plegado de barra Ø125 L=220 cpl - 1
Número de artículo: 0248859
9 Variantes

Filtro plegado de barra Ø125 L=220 cpl

Los filtros plisados de Piab ofrecen la mayor área de filtración en su gama, lo que los hace ideales para manejar polvos extremadamente finos. Se recomiendan pa...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Filter Ø58 L=180 M27x1.5 White
    0248857
  • Filtro plegado de barra Ø125 L=145 cpl
    0248858
  • Filtro plegado de barra Ø125 L=220 cpl
    0248859
  • Filtro plegado de barra Ø125 L=360 cpl
    0248860
  • Filtro plegado de barra Ø125 L=610 cpl
    0248861
  • Filtro plegado de barra Ø125 L=145 cpl, ATEX
    0248862
  • Filtro plegado de barra Ø125 L=220 cpl, ATEX
    0248863
  • Filtro plegado de barra Ø125 L=360 cpl, ATEX
    0248864
  • Filtro plegado de barra Ø125 L=610 cpl, ATEX
    0248865

Características

  • Apropiado para polvos finos, como por ejemplo tóner.
  • Recubrimiento sin PFAS.
  • Cumple los requisitos de la FDA, EC No. 1935/2004 y EC No. 10/2011.
  • El filtro de barra plegado de color gris es antiestático y conforme a la normativa ATEX.