Filtro de entrada de aire 2" Antiestático - 1
Número de artículo: 0243821
3 Variantes

Filtro de entrada de aire 2" Antiestático

Los filtros de entrada de aire evitan que el polvo y las partículas en suspensión y atmosféricos entren en el sistema de transporte por las entradas de aire ajustables de los adaptadores de alimentación; de esta forma, se dispone de un sistema de transporte de material contenido. Al mismo tiempo, evita que haya fugas de material transportado por las entradas de aire ajustables de los adaptadores de alimentación, por ejemplo, cuando se utiliza fluidificación. Al añadir un filtro de entrada de aire al adaptador de alimentación de Piab, se evita la contaminación cruzada. Es compatible con cualquier tipo de adaptadores de alimentación Piab, con la unidad de vaciado de tuberías, la unidad de aporte de aire o puede también montarse en otras entradas de aire de la instalación.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Filtro de entrada de aire 3/4" antiestático
SS316
    0243819
  • Filtro de entrada de aire 1 1/2" Antiestático
    0243820
  • Filtro de entrada de aire 2" Antiestático
    0243821

Características

  • Elemento expuesto para un caudal de aire óptimo y baja restricción.
  • Base de calibrador pesado con tubería de salida de baja caída de presión y diseño de soporte central.
  • Elemento de sustitución de filtro simple.
  • Rango de temperaturas (continuo) -26 °C (-15 °F) a 104 °C (+220 °F)
  • Poliéster: ≥99 % de eficiencia de eliminación estándar a 5 micras.
  • Calidad del acero ASTM 316L (acero inoxidable, resistente a los ácidos).