Filtro de entrada de aire 2" Estándar - 1
Número de artículo: 0243815
3 Variantes

Filtro de entrada de aire 2" Estándar

Los filtros de entrada de aire evitan que el polvo y las partículas presentes en el aire o procedentes de la atmósfera penetren en el sistema de transporte a través de las entradas de aire regulables de los adaptadores de alimentación, lo que permite un transporte del material de forma controlada a lo largo del sistema. Al mismo tiempo, evita que haya fugas de material transportado por las entradas de aire ajustables de los adaptadores de alimentación, por ejemplo, cuando se utiliza fluidificación. Al añadir un filtro de entrada de aire al adaptador de alimentación de Piab, se evita la contaminación cruzada. Es compatible con todos los tipos de adaptadores de alimentación de Piab, la unidad eléctrica de vaciado de tuberías, la unidad de aporte de aire o puede montarse en otras entradas de aire de la instalación.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Filtro de entrada de aire 3/4" acero al carbono
estándar
    0243813
  • Filtro de entrada de aire 1 1/2" acero al carbono
estándar
    0243814
  • Filtro de entrada de aire 2" Estándar
    0243815

Características

  • Adecuado para aplicaciones industriales en general.
  • Elemento expuesto para un caudal de aire óptimo y baja restricción de caudal.
  • Base de gran espesor con tubo de salida de baja caída de presión y diseño con soporte central.
  • Elemento de filtro de fácil sustitución.
  • Rango de temperatura (continua): -26°C [ -15°F ] a 104°C [ +220°F ]
  • Poliéster: ≥ 99 % de eficiencia de retención para partículas de hasta 5 micras.
  • Acero al carbono con recubrimiento en polvo gris resistente a la corrosión.