Número de artículo: 0243731
2 Variantes
Entrada de pre-separador 335 cpl-i/f
La entrada de pre‑separador separa el flujo de producto del lado de la fuente de vacío del sistema, protegiendo los filtros y los componentes posteriores. Permite el transporte más fiable de materiales húmedos, pegajosos, abrasivos y finos, y ayuda a eliminar el polvo fino de productos como comprimidos o azúcar granulado decorativo. Esto reduce el riesgo de contaminación cruzada en el punto de entrada, lo que la hace adecuada para productos sin alérgenos, sin gluten y sensibles al color. La entrada es ideal cuando el espacio de instalación es limitado y permite una colocación flexible de la unidad de vacío conectada dentro del diseño global del transportador.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0243719
0243731
Características
- Ciclón y transportador separados para una instalación compacta y de baja altura.
- El ciclón pre-separador elimina el material a granel antes del transportador.
- Fuente de vacío y filtros en un cuerpo separado para reducir el impacto en el sistema.
- Conexión mediante manguera que permite un posicionamiento flexible del ciclón.
- Diseño de ciclón sencillo y robusto para una separación eficaz.
- Diseño antiestático para una manipulación más segura de polvos y gránulos.