Número de artículo: 0222805
2 Variantes
Pieza de transición 33 a BFM Ø200 mm con filtro
Ensures the transition of the conveyed material into a receiving equipment in a dust-free and ergonomic way.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0222806
0222805
Características
- Pieza de transición entre la salida del transportador por vacío y la conexión flexible BFM.
- Adecuado para un transporte con contención.
- Filtro de aspiración en acero inoxidable con filtración de 5 µ.