Pneumatic controller PPT/S NO - 1
Número de artículo: 0247129

Pneumatic controller PPT/S NO

Este nuevo modelo se distingue por su diseño moderno y aerodinámico, junto con los estándares de alta calidad consistentes esperados de los dispositivos Piab. El controlador neumático está cuidadosamente diseñado y fabricado para estar libre de cualquier fuente de ignición, lo que lo hace excepcionalmente adecuado para su uso en una variedad de entornos desafiantes, particularmente aquellos propensos a tener altos niveles de polvo u otros contaminantes aéreos. Es completamente neumático, pero también tiene tiempos de reacción bajos que igualan a sus contrapartes eléctricas o parcialmente eléctricas. Este controlador neumático está diseñado para gestionar todas las funciones necesarias de los transportadores de vacío de Piab, es decir, la operación de la válvula inferior, la bomba y el sistema de choque del filtro. Está equipado con un botón de inicio/parada robusto y perillas de ajuste amigables que permiten a los operadores establecer el tiempo de transporte y el tiempo de vaciado del material. Estas características facilitan ajustes rápidos, mejorando significativamente la eficiencia operativa y la seguridad en diversas aplicaciones industriales. En general, el Controlador Neumático PPT/S NO es muy fácil de usar para los operadores que buscan optimizar sus procesos de manejo de materiales a través de un control preciso y mecanismos de seguridad mejorados. Su capacidad para operar eficazmente en entornos polvorientos sin riesgo de ignición subraya aún más su versatilidad y adecuación para una amplia gama de entornos industriales.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Características

  • Controla el tiempo de apertura de la válvula inferior, la bomba y el sistema de choque del filtro.
  • Completamente neumático y sin ignición.
  • La distancia máxima recomendada entre el transportador y la unidad de control es de 10 metros cuando la presión de alimentación es de 0,6 MPa.
  • El tiempo de ajuste se puede regular entre 0 y 30 segundos.