Unidad de control CU-3B, válvula de fondo NC - 1
Número de artículo: 0242365
5 Variantes

Unidad de control CU-3B, válvula de fondo NC

Unidades de control Piab están completamente neumática funcionar con una función extremadamente fiable.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Unidad de control CU-1A, válvula de fondo NO
    0207354
  • Unidad de control CU-1B, válvula de fondo NC
    0207355
  • Unidad de control CU-2A, válvula de fondo NO
    0207356
  • Unidad de control CU-2B, válvula de fondo NC
    0207357
  • Unidad de control CU-3B, válvula de fondo NC
    0242365

Características

  • Controla funciones del transportador.
  • Completamente neumático.
  • La distancia máxima recomendada entre el transportador y la unidad de control es 10 metros cuando la presión de alimentación es 0.6 MPa.
  • Función del CU-1/2A: la válvula de fondo se mantiene abierta cuando se apaga el transportador.
  • Función del CU-1/2B/3B: la válvula de fondo se mantiene cerrada cuando se apaga el transportador.
  • Función del CU-2: equipado con la función de limpieza de tubería entre cada ciclo de transporte.
  • Función del CU-3B: admite la función Batch Volume Optimization (BVO).