piEVO vacuum ejector pump - 1
piEVO vacuum ejector pump - 2
piEVO vacuum ejector pump - 3
Número de artículo: piEVO

piEVO vacuum ejector pump

piEVO es una bomba eyectora de vacío diseñada para transportadores de vacío neumáticos, que ofrece una respuesta rápida y una alta fiabilidad para un rendimiento de transporte estable y constante. Su integración modular flexible y su fácil instalación facilitan su diseño en líneas nuevas o existentes, con seguridad incorporada y garantizando un funcionamiento conforme a las normas.

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Diseño limpio y moderno para garantizar un mantenimiento sencillo con las herramientas habituales.
  • Diseño que ahorra espacio para maximizar el espacio de producción disponible.
  • Garantiza un transporte estable y menos paradas imprevistas gracias a una generación de vacío de respuesta rápida y alta fiabilidad.
  • Simplifica el diseño y las adaptaciones mediante un diseño modular con múltiples opciones de montaje.
  • Reduce el tiempo de servicio y los costes de mantenimiento gracias a un diseño limpio que facilita el acceso con las herramientas habituales.
  • Protege el producto y el equipo con funciones de seguridad integradas.
  • Simplifica la instalación y el manejo gracias a la interfaz de bayoneta que permite una instalación segura y sencilla en el transportador por parte de una sola persona.
  • Prepara la instalación para el futuro gracias a su compatibilidad con las unidades de control existentes y a su disposición para futuras actualizaciones.
  • El módulo silenciador premium proporciona una amortiguación acústica mejorada para un bajo nivel de ruido de <78 dBA.