piBASIC 100 with central exhaust Mk3 for volume 28L - 1
Número de artículo: 0224325
8 Variantes

piBASIC 100 with central exhaust Mk3 for volume 28L

A standalone pump to optimize, upgrade or complete a conveyor. Compatible with piFLOW®i/f
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • piBASIC 100 with central exhaust Si32-3 x 4
    0206756
  • piBASIC 200 with central exhaust Si32-3 x 8
    0207813
  • piBASIC 400 with central exhaust Si32-3 x 16
    0207814
  • piBASIC 600 with central exhaust Si32-3 x 21
    0207815
  • piBASIC 100 with central exhaust Mk3 for volume 28L
    0224325
  • piBASIC 200 with central exhaust Mk3 for volume 28L
    0224356
  • piBASIC 400 with central exhaust Mk3 for volume 28L
    0224357
  • piBASIC 600 with central exhaust Mk3 for volume 28L
    0224358

Características

  • Tecnología patentada COAX®.
  • Montaje lateral para edificios de techos bajos.
  • Possible to connect with central exhaust
  • Alto cuadal de vacío.
  • Tamaño compacto y bajo peso.
  • Diseño modular.