Nuevo
Piab estación de descarga de big bag - 1
Nuevo
Piab estación de descarga de big bag - 2
Nuevo
Piab estación de descarga de big bag - 3
Nuevo
Piab estación de descarga de big bag - 4
Nuevo
Piab estación de descarga de big bag - 5
Número de artículo: Piab Bulk Bag Unloader

Piab estación de descarga de big bag

El descargador de big bags de Piab está diseñado para manejar una amplia gama de tamaños de FIBC, aceptando tanto dimensiones de sacos estándar como personalizadas, sin requerir sacos propietarios. Las vigas de elevación pretensadas por muelles elevan automáticamente el saco a medida que se vacía, garantizando una descarga completa. Hay motores vibradores opcionales disponibles para materiales difíciles, propensos a la formación de puentes o a la adherencia, lo que minimiza los residuos de producto y la intervención manual.

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Bastidores superiores ajustables – altura de 1000–2100 mm
  • Soporta cargas de hasta 1250 kg o 1600 kg
  • Vaciado optimizado mediante vigas pretensadas por muelles (disponibles solo para la variante con carretilla elevadora) y vibración (disponible para ambas variantes en ambos sistemas)
  • Control superior del polvo e higiene del operador
  • Amplias funciones de seguridad
  • Elección entre cierres tipo “spectacle”, manguitos inflables o tolvas de alimentación, cada uno adaptado a diámetros específicos de las mangueras de salida del saco (>Ø250 mm o >Ø350 mm) y a los requisitos del proceso
  • Todas las superficies en contacto con el producto están fabricadas en acero inoxidable (1.4301), mientras que los elementos estructurales son de acero al carbono robusto, pintado para ofrecer resistencia a la corrosión
  • Disponible en configuraciones aptas para uso alimentario