Unidad de aporte de aire (ACU) TC 76 - 1
Número de artículo: 0233084
5 Variantes

Unidad de aporte de aire (ACU) TC 76

La unidad de aporte de aire es necesaria para actualizar un piFLOW®p SMART de optimización del ciclo de transporte (CCO, por sus siglas en inglés) a la funciona...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Unidad de aporte de aire (ACU) TC 32
    0233080
  • Unidad de aporte de aire (ACU) TC 38
    0233081
  • Unidad de aporte de aire (ACU) TC 51
    0233082
  • Unidad de aporte de aire (ACU) TC 63
    0233083
  • Unidad de aporte de aire (ACU) TC 76
    0233084

Características

  • Adecuada para la estación de alimentación Piab con piFLOW®p SMART
  • Funcionalidad de ajuste automático completo con la familia piFLOW®p SMART
  • Válvula de aporte de aire: tipo electromecánico, pulida en la superficie de contacto con el producto, Ra ≤0,8 μm
  • Adaptador de alimentación: exterior electropulido, decapado en el interior de la superficie de contacto con el producto, Ra ≤0,8 μm
  • Las abrazaderas o la conexión en U y las juntas deben pedirse por separado de la lista de accesorios
  • Cumple los requisitos de la FDA y CE n.º 1935/2004