Adaptador para lanza de alimentación D=60,  piFLOW® i/f - 1
Número de artículo: 0202901
5 Variantes

Adaptador para lanza de alimentación D=60, piFLOW® i/f

Adaptadores de alimentación especializados para una entrada suave del material en los transportadores de vacío. El adaptador de alimentación permite ajustar el aire portador, optimizando el flujo para materiales difíciles como productos en polvo y gránulos. Los adaptadores de alimentación ofrecen un ajuste a medida para las líneas transportadoras piFLOW®i/f, con una entrada de aire ajustable.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Adaptador para lanza de alimentación D=32,  piFLOW® i/f
    0202889
  • Adaptador para lanza de alimentación D=38,  piFLOW® i/f
    0202895
  • Adaptador para lanza de alimentación D=50,  piFLOW® i/f
    0205111
  • Adaptador para lanza de alimentación D=60,  piFLOW® i/f
    0202901
  • Adaptador para lanza de alimentación D=75,  piFLOW® i/f
    0202904

Características

  • Para adaptar la estación de alimentación Piab o adaptadores de transición para el piFLOW®i/f.
  • Pulido ≤ Ra 0,8 en la zona de contacto con el producto.
  • Material: SS304
  • Interfaz Jacob.
  • Se adapta a la estación de alimentación Piab o a las piezas de transición con interfaz Jacob.