LBG-50 Lightweight Bag Gripper - 1
Número de artículo: LBG-50 Lightweight Bag Gripper

LBG-50 Lightweight Bag Gripper

LBG-50 es una garra mecánica prediseñada con tecnología Piab para paletizado de sacos. Aunque el adjetivo “ligera” se refiere a su perfeccionado  diseño, el ren...
Leer más

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Eleva bolsas grandes y sacos de cualquier material estándar como papel, plástico, tela o non woven (material textil no tejido). Hay disponible además una actualización que mejora la manipulación por vacío de las láminas antideslizantes.
  • Dimensiones de los sacos hasta 495 x 650 x 215 mm y con un peso ≤50 kg.
  • Anchura y distancia entre los dedos ajustable para una adaptación perfecta tanto al transportador como a los sacos. El accionamiento de la placa prensora superior permite un agarre vertical seguro. 
  • Se trata de una herramienta de aluminio, con un diseño ligero que maximiza la carga útil del robot.
  • El paquete de válvulas puede configurarse con Discrete I/O, Ethernet/IP o Profinet. 
  • Placas de montaje robustas con una amplia selección de interfaces robóticas ISO, así como versiones sin taladrar para personalización.