Pick and Place
Las familias KFG y KMG son componentes de agarre avanzados con espuma y diseñados para una manipulación versátil y eficaz. Ambas familias de garras proporcionan el agarre suave y seguro con espuma; la KMG es una alternativa innovadora a las ventosas tradicionales y la KFG ofrece las ventajas de un sistema de vacío con generador de vacío integrado en un tamaño compacto. Con nuestros configuradores en línea de las KFG y KMG, puede seleccionar entre una amplia gama de tamaños, formas, tecnologías de vacío y tipos de conexión de vacío, lo que garantiza una combinación perfecta para su aplicación específica.Tanto si necesita una solución a medida para packaging, picking u otras tareas de automatización especializadas, KFG y KMG pueden adaptarse perfectamente a sus necesidades. Al centrarse en la flexibilidad, la eficiencia y la facilidad de integración, las series KFG y KMG son la elección ideal para cualquiera que busque una tecnología de agarre fiable y de alto rendimiento en un formato más pequeño.

2 productos