Número de artículo: Kenos® MiniGrip KMG
Kenos® MiniGrip - KMG
El KMG es un miniplano aspirante de espuma que se puede adaptar a aplicaciones con poco espacio en una EOAT, de forma similar a una ventosa. Su superficie de espuma ofrece la versatilidad necesaria para adaptarse a una amplia variedad de objetos sin necesidad de realizar ajustes. En caso de alturas de capa desiguales, el KMG puede equiparse con compensadores de nivel sin necesidad de cambiar el dispositivo de montaje.El dispositivo de generación de vacío se puede instalar directamente en el Kenos® KMG o cerca de él para maximizar su capacidad y eficiencia.Disponible en forma redonda o rectangular, Kenos® KMG ofrece un agarre estable y rígido, incluso en superficies irregulares o rugosas, y se puede utilizar para recoger objetos de materiales porosos o no porosos.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Soporte fuerte y rígido en vacío.
- Versión redonda: Disponible en diámetros de 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm y 70 mm. Disponible en versiones de restricción de caudal o con válvula de retención.
- Versión rectangular: Disponible en cuatro tamaños: 20 x 80 mm, 20 x 120 mm, 40 x 60 mm, 40 x 100 mm. Los múltiples orificios de aspiración solo requieren una cobertura parcial de la superficie de la garra y también son adecuados para la manipulación de varias piezas a la vez.