Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Kenos® FlexiGrip - KFG - 1
Número de artículo: Kenos® FlexiGrip - KFG

Kenos® FlexiGrip - KFG

El KFG es una garra de espuma que se puede utilizar como plano aspirante único en robots o cobots, o varios combinados en una herramienta de final de brazo (EOA...
Leer más

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Disponible en tres versiones diferentes: con válvula, con restricción de caudal o para agarre de bolsas (flexi bag gripper).
  • La versión con restricción de caudal alberga un ajuste calibrado de orificios, puede girar hasta 360°, es delgada, ligera y permite aplicaciones de alta velocidad.
  • La versión con válvula contiene válvulas de retención autorreguladas y puede manipular un solo producto sin cubrir toda la superficie, o cubrir capas completas del producto. No es sensible al polvo y puede girar hasta 80°.
  • La versión para agarre de bolsas puede configurarse sobre un soporte normal para bolsas blandas o sobre uno adicional para bolsas pesadas llenas de líquidos.
  • El KFG se puede utilizar en sistemas de vacío centralizados y descentralizados.
  • Solución Plug&Play con UR cap para cobots de UR.
  • Versión redonda: Disponible en diámetros de 80 mm y 100 mm.
  • Versión rectangular: Disponible en dimensiones de 80 x 80 mm y 120 x 120 mm.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar