Número de artículo: Kenos® vacuum gripper KBC
Kenos® vacuum gripper – KBC
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- KBC se ha diseñado para satisfacer las necesidades del sector del envasado.
- Está pensado especialmente para la manipulación de flowpacks, paquetes de alimentos y bolsas pequeñas; es muy eficiente para la manipulación rápida y segura de bolsas de líquidos.
- KBC ofrece dos opciones: con suministro mediante generación de vacío interna, basada en la tecnología COAX® de PIAB, o generación de vacío externa (bomba/soplante).
- La tecnología COAX® de Piab proporciona una capacidad de succión muy eficiente en combinación con un consumo de aire razonable.
- Debido a su diseño especial, KBC ofrece una amplia variedad de ventosas de plástico que se adaptan a las diferentes dimensiones y pesos de los sacos y bolsas. También hay disponibles formas personalizadas.
- Una característica exclusiva de KBC es la ausencia de cualquier tipo de labio de sellado de goma, lo cual ofrece una gran ventaja para el cliente: no se necesitan repuestos. No hay que detener la máquina para realizar mantenimiento.
- Las ventosas de plástico están fabricadas en PEHD