Kenos® Cobot Medium - KCM - 1
Kenos® Cobot Medium - KCM - 2
Kenos® Cobot Medium - KCM - 3
Kenos® Cobot Medium - KCM - 4
Número de artículo: Kenos® Cobot Medium KCM

Kenos® Cobot Medium - KCM

Kenos® KCM Cobot Medium es un plano aspirante de formato medio con espuma y ligero para robots colaborativos. Con una carga útil de hasta 30 kg, una amplia zona de agarre de 420×260 mm y un peso inferior a 4 kg, permite manipular cajas de cartón u otros artículos de forma eficaz en aplicaciones como el paletizado, despaletizado o pick-and-place. El eyector integrado y el fácil montaje en el cobot facilitan su rápida implantación en entornos colaborativos.

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Garra modular para cobots que puede configurarse para diferentes cargas útiles, superficies de agarre e interfaces de montaje, adaptándose a una amplia gama de modelos y aplicaciones con cobots.
  • Integrada con eyectores de dos etapas COAX® de Piab, esta garra ofrece una generación de vacío energéticamente eficiente con un alto caudal inicial incluso a presiones de alimentación bajas o fluctuantes.
  • Disponible con la herramienta de agarre PCOF (plano aspirante con espuma de la familia piCOBOT), permitiendo que la pinza manipule diferentes tipos de productos simplemente cambiando el efector final.
  • Las aplicaciones típicas incluyen la manipulación de cajas de cartón, bandejas o componentes en entornos de packaging, paletizado, logística, metal, plásticos e industria en general.
  • Gran capacidad de carga útil de hasta 30 kg con un peso de la pinza inferior a 4 kg para una utilización eficiente del cobot.
  • Válvula y sensor opcionales integrables para facilitar la instalación.
  • La carcasa de plástico, los bordes redondeados y el silenciador adicional mejoran la seguridad del operario, la ergonomía y los niveles de ruido en entornos colaborativos.