Válvula Reversible para soplantes conectados directamente a la KVG120 y KVG150, montaje directo, G 2" - 1
Número de artículo: 02.10.344
3 Variantes

Válvula Reversible para soplantes conectados directamente a la KVG120 y KVG150, montaje directo, G 2"

Las Válvulas Reversibles Kenos (DM) son válvulas de vacío con control neumático 3/2 que se utilizan en máquinas de generación de vacío como el soplante de canal lateral. Las Válvulas Reversibles Kenos (DM) permiten el montaje directo en la KVG120 y KVG150.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Válvula Reversible para soplantes conectados directamente a la KVG120 y KVG150, montaje directo, G 1 1/4"
    02.32.324
  • Válvula Reversible para soplantes conectados directamente a la KVG120 y KVG150, montaje directo, G 1 1/4" - 90°
    02.32.325
  • Válvula Reversible para soplantes conectados directamente a la KVG120 y KVG150, montaje directo, G 2"
    02.10.344

Características

  • Estas válvulas son Plug and Play, conectadas directamente sobre los conectores de vacío en la KVG120 y KVG150. 
  • Tienen las funciones de aspiración o liberación rápida del producto según la operación.
  • Están hechas de aluminio anodizado con juntas de POM-C.