Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Número de artículo: piCOBOT - L High Payload for Universal Robots
piCOBOT L High Payload for Universal Robots
piCOBOT® L High Payload (HP) es una unidad de bomba de vacío extraordinariamente potente que maximiza la capacidad de elevación de los cobots de Universal Robots (UR) de hasta 35 kg (77.2 lb), incluso en entornos exigentes. Aumenta la productividad al permitir movimientos rápidos en aplicaciones como embalaje, paletizado, ensamblaje de piezas y carga/descarga de máquinas. Dado que piCOBOT® L HP es compatible con una amplia variedad de unidades de agarre, desde soluciones estándar o Custom-Line de Piab hasta desarrollos internos, la flexibilidad que ofrece es excepcional.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Diseño ligero con baja altura constructiva pero con un rendimiento y una fiabilidad superiores.
- La conformidad con IP65 permite su uso en entornos agresivos.
- Fácil acceso a las partes vitales para simplificar la limpieza.
- Extremadamente potente, con hasta cuatro eyectores COAX® SX42 que permiten cargas útiles de hasta 35 kg (77.2 lb).
- Funciones de software UR Plug & Play (URCap) para los sistemas operativos Polyscope 5 y Polyscope X, que permiten una instalación y programación rápida y sencilla.
- Interfaces mecánicas y eléctricas diseñadas a medida para los robots colaborativos de Universal Robots (UR10e y UR16e).
- Se suministra con una amplia gama de pinzas totalmente adaptadas, de distinta funcionalidad y tamaño, desde soluciones estándar o Custom‑Line de Piab hasta desarrollos propios.