Nuevo
piCOBOT L High Payload for FANUC - 1
Nuevo
piCOBOT L High Payload for FANUC - 2
Nuevo
piCOBOT L High Payload for FANUC - 3
Número de artículo: piCOBOT - L High Payload for FANUC

piCOBOT L High Payload for FANUC

piCOBOT® L High Payload (HP) es una unidad de bomba de vacío excepcionalmente potente que maximiza la capacidad de elevación de los cobots FANUC CRX de hasta 35 kg (77.2 lb), incluso en entornos exigentes. Aumenta la productividad al permitir movimientos rápidos en aplicaciones como embalaje, paletizado, montaje de piezas y tendido de máquinas. Como piCOBOT® L HP es compatible con una amplia variedad de unidades de garra, desde soluciones Piab Standard o Custom-Line hasta desarrollos propios, la flexibilidad que ofrece es excepcional.

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • iseño ligero, con baja altura constructiva y, aun así, con un rendimiento y una fiabilidad superiores.
  • La conformidad con IP65 permite su uso en entornos exigentes.
  • Fácil acceso a las partes vitales para una limpieza simplificada.
  • Extremadamente potente, con hasta cuatro eyectores COAX® SX42 que permiten cargas de hasta 35 kg (77.2 lb).
  • Archivos de configuración piCOBOT® FANUC para una instalación/implementación y programación rápida y sencilla, compatibles con la serie CRX.
  • Interfaces mecánicas y eléctricas compatibles con robots FANUC (serie CRX).
  • Se suministra con una amplia gama de garras totalmente adaptadas, de distintas funcionalidades y tamaños, que abarcan desde las soluciones estándar o Custom‑Line de Piab hasta desarrollos internos.