Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Número de artículo: piCOBOT - L High Payload
piCOBOT L High Payload
piCOBOT® L High Payload (HP) es una unidad de bomba de vacío excepcionalmente potente que maximiza la capacidad de elevación de cobots y pequeños robots industriales de hasta 35 kg (77.2 lb), incluso en entornos exigentes. Aumenta la productividad al permitir movimientos rápidos en aplicaciones como embalaje, paletizado, montaje de piezas y tendido de máquinas. Como piCOBOT® L HP es compatible con una amplia variedad de unidades de garra, desde soluciones estándar o Custom-Line de Piab hasta desarrollos internos, la flexibilidad que ofrece es extraordinaria.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Diseño ligero con baja altura constructiva pero con un rendimiento y una fiabilidad superiores.
- La conformidad IP65 permite su uso en entornos exigentes.
- Acceso sencillo a las partes vitales para facilitar la limpieza.
- Extremadamente potente, con hasta cuatro eyectores COAX® SX42 que permiten manipular cargas de hasta 35 kg (77.2 lb).
- Software e interfaces Plug & Play disponibles para cobots UR (series E y UR) y Fanuc (serie CRX).
- Hay interfaces eléctricas genéricas (E/S estándar) con múltiples opciones de montaje disponibles para adaptarse a cualquier otro cobot o robot industrial pequeño.
- Se suministra con una amplia gama de garras totalmente adaptadas, de distinta funcionalidad y tamaño, desde soluciones estándar o Custom‑Line de Piab hasta desarrollos internos.