piCOBOT® para Universal Robots - 1
piCOBOT® para Universal Robots - 2
piCOBOT® para Universal Robots - 3
Número de artículo: piCOBOT® for Universal Robots

piCOBOT® para Universal Robots

piCOBOT® es una bomba de vacío compacta y extremadamente potente en relación con su tamaño. Ofrece un rendimiento superior para aplicaciones robóticas colaborativas (cobots) como la preparación de kits o el bin picking. La tecnología multietapa COAX® de Piab se encarga de alimentar al eyector y se suministra con controles integrados para una fácil instalación, programación flexible y monitorización continua. Hay disponible una amplia variedad de complementos para maximizar la flexibilidad y el ajuste.

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Rendimiento y capacidades de elevación superiores en relación a su tamaño extremadamente pequeño y a su diseño ligero.
  • Cargas útiles de hasta 7 kg (15 lbs).
  • Software UR Plug & Play (URCap) para el sistema operativo Polyscope 5 y Polyscope X para una instalación y programación rápidas y sencillas.
  • Funciones integradas para una mayor vida útil y fiabilidad.
  • Interfaces mecánicas y eléctricas compatibles con los robots colaborativos de Universal Robots (UR): UR3, UR3e, UR5, UR5e, UR10, UR10e y UR16e.
  • Se suministra con una amplia variedad de herramientas de agarre totalmente adaptadas, para distintas funcionalidades y tamaños, desde soluciones estándar o Custom-Line de Piab hasta desarrollos internos.