Número de artículo: piCOBOT® for FANUC
piCOBOT® para FANUC
piCOBOT® es una bomba de vacío compacta y extremadamente potente en relación con su tamaño. Ofrece un rendimiento superior para aplicaciones robóticas colaborativas (cobots) como la preparación de kits o el bin picking. La tecnología multietapa COAX® de Piab se encarga de alimentar al eyector y se suministra con controles integrados para una fácil instalación, programación flexible y monitorización continua. Hay disponible una amplia variedad de complementos para maximizar la flexibilidad y el ajuste.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Rendimiento y capacidades de elevación superiores en relación a su tamaño extremadamente pequeño y a su diseño ligero. Cargas útiles de hasta 7 kg (15 lbs).
- Archivos de configuración piCOBOT® FANUC para una instalación, implementación y programación rápidas y sencillas, compatibles con las series CRX.
- Interfaces mecánicas y eléctricas compatibles con los robots FANUC (series CRX).
- Se suministra con una amplia variedad de herramientas de agarre totalmente adaptadas, para distintas funcionalidades y tamaños, desde soluciones estándar o Custom-Line de Piab hasta desarrollos internos.