Número de artículo: piCOBOT®
piCOBOT®
piCOBOT® es una bomba de vacío compacta y extremadamente potente en relación con su tamaño. Ofrece un rendimiento superior para aplicaciones robóticas colaborativas (cobots) como la preparación de kits o el bin picking. La tecnología multietapa COAX® de Piab se encarga de alimentar al eyector y se suministra con controles integrados para una fácil instalación, programación flexible y monitorización continua. Hay disponible una amplia variedad de complementos para maximizar la flexibilidad y el ajuste.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Rendimiento y capacidades de elevación superiores en relación a su tamaño extremadamente pequeño y a su diseño ligero. Cargas útiles de hasta 7 kg (15 lb)
- Funciones integradas para una mayor vida útil y fiabilidad.
- Software e interfaces Plug & Play ofrecidos para cobots UR (series E y CB), Fanuc (series LR, CR y CRX) y ABB GoFA (GoFa CRB 15000, GoFa CRB 15000 5kg).
- Hay disponibles interfaces eléctricas genéricas con diversas opciones de montaje para cualquier otro cobot.
- Se suministra con una amplia variedad de garras totalmente adaptadas de distintas funcionalidades y tamaños, desde soluciones estándar o Custom-Line de Piab hasta desarrollos internos.