Docking Station 105-125 - 1
Número de artículo: 0243619
2 Variantes

Docking Station 105-125

La estación de acoplamiento piCOBOT® es una unidad que permite colocar diferentes efectores finales para facilitar la sustitución automática del cambiador de herramientas piCOBOT®. Al cambiar automáticamente una unidad de agarre por otra, no es necesaria la intervención humana, lo que garantiza un proceso continuo e ininterrumpido.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Docking Station 105-165
    0243620
  • Docking Station 105-125
    0243619

Características

  • Permite al piCOBOT® tomar diferentes herramientas de las estaciones de acoplamiento para adaptarse a diversas tareas.  
  • La estación de acoplamiento unida al cambiador de herramientas piCOBOT permite habilitar el cambio automático de herramientas.    
  • La estación de acoplamiento está suspendida con casquillos de goma para ser más flexible durante el acoplamiento.  
  • Compatible con la gama piCOBOT® completa  
  • Disponible en dos tamaños, dependiendo de la profundidad del efector final.