Número de artículo: piCOBOT® L for Universal Robots
piCOBOT® L para Universal Robots
piCOBOT® L es una exclusiva bomba de vacío de alta potencia que maximiza las características de elevación de cobots y robots industriales de pequeño tamaño, incluso en entornos exigentes. Aumenta la productividad al permitir movimientos rápidos para aplicaciones de packaging, paletizado, montaje de piezas o cuidado y atención a las máquinas (machine tending). Dado que piCOBOT® L es compatible con una amplia variedad de unidades de agarre, desde soluciones estándar o Custom-Line de Piab hasta desarrollos internos, la flexibilidad que ofrece es excepcional.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Diseño ligero y compacto, pero con un rendimiento y una fiabilidad excepcionales. El cumplimiento de la norma IP65 permite su uso en entornos exigentes.
- Fácil acceso a las piezas esenciales para simplificar la limpieza.
- Extremadamente potente con hasta cuatro eyectores COAX® SX42 que permiten cargas útiles de hasta 16 kg (35 lbs).
- Software UR Plug & Play (URCap) para el sistema operativo Polyscope 5 y Polyscope X para una instalación y programación rápidas y sencillas.
- Interfaces mecánicas y eléctricas. Diseñado especialmente para robots colaborativos Universal Robots (UR): UR3, UR3e, UR5, UR5e, UR10, UR10e y UR16e.
- Se suministra con una amplia variedad de herramientas de agarre totalmente adaptadas, para distintas funcionalidades y tamaños, desde soluciones estándar o Custom-Line de Piab hasta desarrollos internos.