piCOBOT® L para FANUC - 1
piCOBOT® L para FANUC - 2
piCOBOT® L para FANUC - 3
piCOBOT® L para FANUC - 4
Número de artículo: piCOBOT® L for FANUC

piCOBOT® L para FANUC

piCOBOT® L es una exclusiva bomba de vacío de alta potencia que maximiza las características de elevación de cobots y robots industriales de pequeño tamaño, incluso en entornos exigentes. Aumenta la productividad al permitir movimientos rápidos para aplicaciones de packaging, paletizado, montaje de piezas o cuidado y atención a las máquinas (machine tending). Dado que piCOBOT® L es compatible con una amplia variedad de unidades de agarre, desde soluciones estándar o Custom-Line de Piab hasta desarrollos internos, la flexibilidad que ofrece es excepcional.

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Diseño ligero y compacto, pero con un rendimiento y una fiabilidad excepcionales. El cumplimiento de la norma IP65 permite su uso en entornos exigentes.  
  • Fácil acceso a las piezas esenciales para simplificar la limpieza.  
  • Extremadamente potente con hasta cuatro eyectores COAX® SX42 que permiten cargas útiles de hasta 16 kg (35 lbs).  
  • Archivos de configuración piCOBOT® FANUC para una instalación, implementación y programación rápidas y sencillas, compatibles con las series CRX.
  • Interfaces mecánicas y eléctricas, compatibles con robots FANUC (CRX).
  • Se suministra con una amplia variedad de herramientas de agarre totalmente adaptadas, para distintas funcionalidades y tamaños, desde soluciones estándar o Custom-Line de Piab hasta desarrollos internos.