piCOBOT® Electric para FANUC - 1
piCOBOT® Electric para FANUC - 2
Número de artículo: piCOBOT® Electric for FANUC

piCOBOT® Electric para FANUC

piCOBOT® Electric es una bomba de vacío totalmente eléctrica que maximiza las cualidades de elevación de los cobots al no requerir el uso de aire comprimido. El bajo peso, el tamaño reducido, la alta eficiencia energética y las herramientas de agarre de vanguardia disponibles hacen del piCOBOT® Electric una solución con un rendimiento y una flexibilidad incomparables. El piCOBOT® Electric mejora drásticamente la productividad al manipular materiales sellados y ligeramente porosos, además de cualquier otra aplicación que requiera evitar el uso de aire comprimido.

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Generación de vacío totalmente eléctrica, sin necesidad de infraestructura de aire comprimido.
  • Su diseño ligero y tamaño compacto permiten montarlo directamente en la brida del cobot.
  • Eficiencia energética maximizada en todas sus piezas y funciones. Suministro eléctrico del brazo del cobot suficiente para accionar la unidad de agarre.
  • La ausencia de tubos de aire comprimido facilita la instalación y permite movimientos del brazo del cobot sin restricciones.
  • Plugin piCOBOT® FANUC CRX para una rápida y fácil instalación, implementación y programación, compatible con la serie CRX.
  • Interfaces mecánicas y eléctricas compatibles con los robots FANUC (serie CRX Collaborative).