Número de artículo: piCOBOT Electric - ABB
piCOBOT® Electric - ABB
piCOBOT® Electric es una bomba de vacío totalmente eléctrica que maximiza las cualidades de elevación de los cobots al no requerir el uso de aire comprimido. El bajo peso, el tamaño reducido, la alta eficiencia energética y las herramientas de agarre de vanguardia disponibles hacen del piCOBOT® Electric una solución con un rendimiento y una flexibilidad incomparables. El piCOBOT® Electric mejora drásticamente la productividad al manipular materiales sellados y ligeramente porosos, además de cualquier otra aplicación que requiera evitar el uso de aire comprimido.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Generación de vacío totalmente eléctrica, sin necesidad de infraestructuras de aire comprimido.
- Su diseño ligero y tamaño reducido permiten montar la bomba directamente en la brida de la herramienta del cobot.
- Eficiencia energética maximizada en todas sus piezas y funciones. Suministro eléctrico del brazo del cobot suficiente para accionar la unidad de agarre.
- La ausencia de tubos de aire comprimido facilita la instalación y permite un movimiento del brazo del cobot sin ninguna restricción.
- Plugin ABB GoFa para una instalación/implementación y programación rápida y sencilla, compatible con la serie GoFa CRB 15000.
- Interfaces mecánicas y eléctricas compatibles con los robots colaborativos de ABB (serie GoFa CRB 15000).