Nuestros transportadores premium están diseñados con un cuerpo de acero inoxidable (ASTM 316L) y cumplen con las elevadas exigencias de higiene de la FDA. Los transportadores Piab están certificados ATEX para polvo y gas.
Las aplicaciones típicas son transporte de polvos y granulados, formación, llenado y sellado, llenado y vaciado de bidones o big-bag/bolsas, para llenar Molinos/Cribas/Mezcladores, para el transporte de comprimidos/productos frágiles o para uso en atmósfera explosiva, aplicaciones higiénicas o compacto.
Un transportador por vacío de acero de calidad superior, diseñado para cumplir los requisitos de las aplicaciones más exigentes para las industrias química, alimentaria y farmacéutica.
En la bomba se utiliza nuestra tecnología COAX®, la forma energéticamente más eficiente de producir vacío.
Todos los materiales que entran en contacto con el producto transportado cumplen los requisitos de la FDA, CE n.º 1935/2004 y CE n.º 10/2011.
Certificación ATEX para polvo y gas.
Calidad del acero ASTM 316L (acero inoxidable, resistente a los ácidos) pulido mecánicamente.
Diseñado conforme a las directrices de la USDA.
Hay disponibles un filtro antiestático y juntas.
Limpieza automática del filtro.
Diseño higiénico que simplifica el mantenimiento y la limpieza.
Instalación sencilla y fácil de utilizar.
Alto rendimiento en muy poco espacio.
Amplio rango de capacidad de 2 a 56 litros por ciclo de transporte (hasta 15 toneladas por hora).