Producción y montaje de baterías: soluciones de manipulación
Soluciones avanzadas de manipulación, desde las primeras etapas de apilamiento de láminas de ánodos y cátodos en la producción de baterías y pilas de combustible hasta el montaje final de la unidad, son todas parte de la oferta de Piab. Proporcionamos soluciones de agarre personalizadas dentro del sector de la automoción, así como una amplia gama de productos estandarizados ligeros, precisos, rápidos y de calidad.

soluciones
Adaptadas a las necesidades exactas de su proceso, las soluciones personalizadas Custom Line de Piab ofrecen diseños de garras flexibles y escalables para aplicaciones exigentes.

fiabilidad
Las soluciones de Piab priorizan la seguridad del proceso, garantizando una manipulación segura de materiales sensibles y potencialmente peligrosos.

procesos
Las soluciones Piab ofrecen un agarre seguro y suave, lo que mejora los tiempos de ciclo y aumenta los volúmenes de producción.
Fabricación de baterías y pilas de combustible bajo control
con soluciones de agarre personalizadas
Fabricamos garras personalizadas que se adaptan perfectamente a su proceso de producción de baterías. Diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento, cuentan con carcasas ligeras impresas en 3D, eyectores de bajo consumo y zonas de vacío independientes para un agarre seguro, incluso en caso de corte de corriente. Modulares, escalables y preparadas para incorporar sensores, nuestras garras se adaptan fácilmente a diferentes formas y tamaños, mientras que las ventosas con protección ESD reducen la electricidad estática.
Construyamos su solución perfecta
¿Busca una garra adaptada a la manipulación de celdas para baterías o celdas de combustible? Póngase en contacto con nuestro equipo de Custom Line. Diseñaremos la solución que se mejor se adapte a su proceso, desde la fabricación de celdas hasta el montaje de módulos y paquetes.

Apilado de láminas de electrodos con facilidad
Manipule ánodos y cátodos de forma segura, suave y eficiente con nuestras ligeras garras de vacío. Diseñadas para manipular los materiales sensibles en fabricación de baterías, presentan zonas de vacío integradas, cambiadores rápidos opcionales y una configuración modular para una fácil adaptación. Esto favorece una automatización rentable, permite una implementación más rápida y permite el uso de robots más pequeños para reducir la inversión total.
Manipulación de circuitos impresos flexibles (FPCs)
con firmeza y suavidad a la vez
Los circuitos impresos flexibles requieren ser manipulados con extremo cuidado. Nuestras garras modulares y ligeras ofrecen un agarre seguro y suave de los frágiles FPC, incluso a altas velocidades. Con una fuente de vacío incorporada y válvula de soplado, permiten una manipulación precisa y eficiente, además de permitir el uso de robots más pequeños y rentables. Los diseños personalizables garantizan una integración perfecta en cualquier línea de productos.


Montaje de módulos de batería
con velocidad y precisión
Desde celdas tipo pouch hasta prismáticas y cilíndricas, nuestras garras de vacío permiten un montaje de módulos fiable y a altas velocidades, con un mínimo de residuos y un tiempo de actividad máximo. La tecnología de vacío dual o multizona garantiza una manipulación estable, incluso durante movimientos rápidos o complejos. Gracias a su diseño modular y escalable, nuestras garras se pueden adaptar a su configuración específica, lo que permite el apilamiento de celdas, la manipulación de almohadillas y la retirada de liners en un proceso optimizado. Con la tecnología de vacío COAX® multietapa y de bajo consumo, y una sujeción suave y sin marcas, le ayudamos a fabricar módulos de baterías con eficiencia, precisión y cuidado.
Optimización del Pack and Vehicle
Montaje con confianza
Nuestras soluciones de agarre ayudan a una manipulación precisa, segura y eficiente durante las etapas finales del montaje de baterías. Ya sea que esté transfiriendo módulos pesados, manipulando bandejas o instalando paquetes en vehículos, nuestras garras ligeras y modulares se adaptan con flexibilidad a diversas formas y pesos. Las ventosas de fricción y generadores de vacío integrados garantizan un agarre seguro, incluso en caso de pérdida de aire, mientras que las configuraciones de vacío multizona mejoran la seguridad y el tiempo de actividad. Con una sola herramienta que cubre múltiples tareas, se reduce el número de robots, se ahorra espacio y se aumenta la eficiencia general en la instalación de sistemas de baterías y celdas de combustible.

Componentes para su instalación de producción de baterías
¿Busca construir su propio sistema? Nuestros componentes estándar le dan la flexibilidad para diseñar soluciones de manipulación de baterías fiables y eficientes. Elija entre ventosas de alto rendimiento, eyectores con eficiencia energética y accesorios inteligentes, todos fabricados para una operación precisa y segura. Fáciles de integrar y listos para funcionar, ayudan a que los procesos fluyan en cada etapa de la producción de baterías y celdas de combustible.
¿No sabes qué elegir?
Si necesita ayuda para seleccionar los componentes adecuados, nuestros expertos están aquí para ayudarle. Contáctenos para obtener asesoramiento sobre productos estandar y soluciones listas para usar.

Agarre fiable sobre cualquier superficie
Desde los delicados componentes de las batería hasta planchas metálicas, nuestras ventosas proporcionan una manipulación segura y estable en todas las superficies. Modulares y altamente adaptables, con una amplia gama de configuraciones, contribuyen en una manipulación precisa y compensan el ajuste de nivel en objetos de diversos tamaños, formas y sensibilidades. Elija entre una amplia selección de materiales, tamaños, tipos de labio y opciones seguras con ESD para satisfacer las exigencias exactas de su proceso de producción de baterías o celdas de combustible.
Generación de vacío eficiente simplificada
Aumente el rendimiento de su producción de baterías y celdas de combustible con los eyectores Piab. Equipados con tecnología COAX® multietapa y de bajo consumo, proporcionan una generación de vacío fiable incluso en los entornos más exigentes. Desde la inteligente, compacta y apilable piCOMPACT® con control integrado hasta la piSAFE®, totalmente neumática, descentralizada y centrada en la seguridad, nuestra gama ofrece seguridad, ciclos rápidos, menor consumo de aire.


Optimización del rendimiento con accesorios inteligentes
Mejore la eficiencia, la seguridad y el control del sistema con nuestra gama de accesorios diseñados para la manipulación de baterías y celdas de combustible. Las válvulas de control de soplado garantizan tiempos de respuesta más rápidos y una liberación fiable del producto, incluso en sistemas más grandes y con una mínima presión. Los vacuostatos ofrecen opciones de control flexibles y una fácil instalación. Todos los componentes son ligeros, duraderos y están diseñados para integrarse perfectamente en su configuración de automatización.
Explore otras soluciones de automatización con vacío e industrias
¿Necesitas orientación? Estamos aquí para ayudarle.
Obtenga ayuda experta para su proceso de producción de baterías o proceso de fabricación de celdas de combustible. Rellene el formulario para obtener más información sobre nuestros sistemas de manipulación de baterías y soluciones para nuevos sistemas energéticos.