Imagen principal de manipulación de bolsas

Manipulación de bolsas

Manipulación de bolsas con sistemas de manipulación por vacío

Piab ofrece componentes y soluciones avanzadas para la manipulación de bolsas de diferentes tipos, pesos, tamaños y entornos. Como no hay dos bolsas iguales, Piab ha desarrollado una amplia gama de productos que permite un picking fiable y eficiente sin dañar las bolsas y garantizando el agarre.

Manipulación de todo tipo de bolsas

La amplia gama de ventosas desarrolladas para la manipulación de bolsas permite encontrar el ajuste perfecto a cada tipo de bolsa.

Sellado eficiente

Una ventosa con labio fino puede sellar eficientemente la bolsa, lo que requiere menos flujo de vacío para sujetarla, reduciendo así el consumo de energía.

Manipulación segura para alimentos

Las ventosas para bolsas fabricadas en silicona de grado alimentario las hacen adecuadas para líneas de producción alimentaria.

Manipulación de bolsas para aplicaciones específicas

No hay dos bolsas iguales. Desde el material con el que están fabricadas hasta lo que contienen, sus características aumentan la complejidad del reto que supone su manipulación. Todos utilizamos bolsas a diario y por todo tipo de motivos. Piab ofrece productos para la manipulación de bolsas, un tipo de envase que pesa tan solo unos gramos y está hecho con materiales frágiles, así como soluciones completas para la manipulación de bolsas o sacos más grandes.

Manipulación de bolsas de film de aluminio

Las bolsas de aperitivos, como las de patatas fritas, suelen combinar plástico y lámina de aluminio fina. Esto crea una superficie más rígida y resistente al oxígeno y la humedad, lo que preserva la frescura. El principal reto de manipulación es adaptar las ventosas a superficies semiarrugadas, no el peso en sí. Para un agarre eficaz se necesitan ventosas capaces de adaptarse a las texturas irregulares de las bolsas, lo que garantiza una automatización segura y fiable en los procesos de envasado de estas bolsas de aperitivos ligeras, pero estructuralmente complejas.

Sistemas de manipulación de bolsas de alimentos congelados

Las bolsas de alimentos congelados son más gruesas y duraderas que las bolsas de alimentos normales, ideales para almacenar artículos como verduras, carnes y comidas preparadas. Aunque similares en apariencia a las bolsas de plástico estándar, requieren ventosas fabricadas con materiales que resistan bajas temperaturas y cumplan las normas de material en contacto con alimentos (FCM). Esto asegura una manipulación de bolsas segura y eficiente en procesos automatizados, manteniendo la calidad de los alimentos y cumpliendo los estrictos requisitos de seguridad para aplicaciones de envasado de alimentos congelados.

Soluciones de manipulación de envases flexibles tipo pouch o doypacks

Los envases autoportantes u otros tipos de envases flexibles suelen ser más resistentes y gruesos, y se utilizan para productos secos como pastillas para lavavajillas y líquidos como zumo, puré o jabón. Su popularidad se debe a su fiabilidad en el almacenamiento y la presentación. Aunque están fabricadas con materiales no porosos, su manipulación provoca arrugas y grietas, lo que dificulta el sellado con vacío. Las ventosas con bordes finos y flexibles se adaptan a estas superficies, proporcionando un agarre fiable. Esto garantiza una manipulación segura y eficaz de este tipo de envases flexibles usados en una amplia gama de productos de consumo cotidiano.

Automatización de manipulación de envases con líquidos

Los envases flexibles llenos de líquido utilizan plásticos finos pero duraderos y son comunes para salsas, bebidas y líquidos industriales, a menudo dentro del packaging "Bag in Box". A diferencia de los envases autoportantes, su estructura flexible se adapta al contenido líquido cambiante. El principal desafío de manipulación es mantener un sellado fiable mientras el líquido se mueve y altera la forma del envase. Las ventosas para estas aplicaciones deben ser muy flexibles para garantizar un agarre seguro, adaptándose sin problemas a superficies que cambian constantemente para una automatización segura.

Contacte con nosotros para cualquier consulta

Reciba asesoramiento y consultoría gratuitos de nuestros especialistas en automatización sobre cómo reforzar su proceso.

Su pregunta

Patrón de puntos verdes

Manipulación de bolsas para ecommerce y bolsas de celofán

El crecimiento del comercio electrónico impulsa la demanda de manipulación automática de bolsas de plástico finas y rígidas utilizadas para el envío de ropa y artículos de moda. Estas bolsas de marca requieren un proceso rápido pero suave para evitar dañar los productos o el propio envase. Las ventosas diseñadas para trabajar a bajos niveles de vacío proporcionan un agarre seguro sin arrugar la ropa ni romper las bolsas, lo que las hace ideales para aplicaciones robóticas rápidas o semirrápidas. Las soluciones eficientes y cuidadosas para la manipulación de bolsas ayudan a los minoristas que venden por Internet a entregar los productos de forma segura y a la vez a mantener la imagen de la marca.

Manipulación de bolsas frágiles con tecnología de vacío

Las bolsas hechas de película de plástico muy fina, a menudo utilizadas para ensaladas, hierbas, o incluso ropa, son delicadas y cada vez más producidas a partir de materiales biodegradables o reciclables. Estas bolsas frágiles y endebles requieren una manipulación especialmente suave para prevenir daños. Las ventosas deben ofrecer un excelente rendimiento de sellado a niveles bajos de vacío, asegurando un agarre seguro sin dañar la bolsa o su contenido. Las soluciones de automatización cuidadosas son esenciales para gestionar de forma segura estos tipos de envases ligeros, frágiles y sensibles en aplicaciones modernas.

Manipulación de bolsas de gran tamaño para logística y envíos

Las bolsas de gran tamaño para logística interna y transporte suelen ser finas, a veces parecen vacías pero contienen diversos artículos. Sus superficies grandes y arrugadas pueden provocar fugas de vacío y hacer que sean propensas a ser succionadas por las ventosas, con el riesgo de perder agarre. Para manipular eficazmente este tipo de bolsas se necesitan ventosas con labios de sellado mejorados, bajos niveles de vacío y capacidad para separar películas o láminas finas. Los fuelles y los soportes estables mejoran aún más el agarre, lo que garantiza una automatización segura y eficiente incluso en bolsas poco llenas.

Manipulación de envases flow pack con ventosas

El envoltorio tipo flowpack se utiliza ampliamente para organizar y sellar una gran variedad de productos, desde aperitivos y pastas hasta toallitas de limpieza o cubiertos envasados. Este eficiente método de envasado utiliza una fina lámina de plástico para crear envases herméticos que prolongan la vida útil, con una gran capacidad y un bajo coste. El contenido estructurado en el interior ayuda a mantener la forma del envase, lo que facilita que las ventosas puedan agarrar y manipular este tipo de envoltorios finos de forma segura. La selección adecuada de las ventosas garantiza una automatización fiable en las rápidas aplicaciones de envasado en flowpack.

Preguntas frecuentes: manipulación de bolsas con robots

¿Quiere saber qué opción se adapta mejor a sus necesidades?

Nuestros especialistas están listos para ayudarle.

País
Quiero recibir las últimas noticias de Piab por correo