Transportadores de Comida para Mascotas
Los transportadores de vacío son un componente vital para superar los desafíos de la fabricación de comida para mascotas, ofreciendo soluciones que mejoran el manejo del producto, mejoran la seguridad en el lugar de trabajo, y apoyan una producción eficiente y flexible mientras respetan las directrices de manejo de comida para mascotas de la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Los fabricantes de comida para mascotas: Sirviendo a un mercado en crecimiento
En un mercado donde los clientes buscan cada vez más productos para mascotas que reflejen la comida humana en términos de contenido nutricional, calidad de producción y variedad, los fabricantes de comida para mascotas están innovando la industria de la alimentación para mascotas introduciendo más productos o productos nuevos.
La industria de la alimentación para mascotas está creciendo tanto en ventas como en producción y se espera que alcance los 290 mil millones de USD en 2029. Los principales factores que impulsan este crecimiento además de la demanda de comida premium incluyen el aumento de la adopción de mascotas y una mayor aceptación de las mascotas en todo el mundo.
El transportador de comida para mascotas y la tecnología de vacío de Piab ofrecen a los fabricantes soluciones de vanguardia que establecen nuevas normas de la industria.
Procesamiento de comida para mascotas: Diferentes productos, diferentes requisitos
El procesamiento de comida para mascotas implica una variedad de materiales adaptados a las necesidades de diferentes animales, como gatos, perros, conejos, peces y otras mascotas. Los principales materiales utilizados son típicamente pellets (croquetas) o varios tipos de alimentación animal, junto con sus ingredientes y aditivos nutricionales.
La comida para mascotas está hecha principalmente de productos en polvo de cereales mezclados con carne, hueso o producto en polvo de pescado para realzar el sabor. Las materias primas comunes incluyen harina, arroz, hueso y producto en polvo de pescado. Además, se utilizan frutos secos, semillas y galletas de hueso para crear productos especializados. Cada tipo de comida para mascotas requiere una selección cuidadosa de ingredientes y técnicas de procesamiento para satisfacer las necesidades específicas de diferentes animales.
Para transportar eficientemente ingredientes polvorientos y prevenir la contaminación, es beneficioso un sistema de transporte de vacío cerrado. Con las soluciones de Piab, los fabricantes pueden mejorar su capacidad, aumentar la productividad y garantizar condiciones de trabajo seguras y ergonómicas.


Transporte por vacío: Transportadores de comida para mascotas para comida seca para mascotas e ingredientes
Los transportadores de vacío de Piab están diseñados para satisfacer las demandas de diseño compacto, huella compacta, facilidad de limpieza y niveles de ruido bajos. Su sistema cerrado y contenido minimiza eficazmente la dispersión de polvo durante el transporte de ingredientes o productos.
Las aplicaciones varían según el tipo de comida para mascotas—alimentos húmedos o secos. En la producción de alimentos húmedos para mascotas, el sistema de transporte de ingredientes secos debe ser fácil de limpiar, especialmente cuando se trabaja con ingredientes aceitosos. Nuestros transportadores de comida para mascotas también son muy adecuados para fabricantes que cambian frecuentemente las recetas.
Para la producción de comida seca para mascotas, donde el procesamiento se realiza típicamente a altos volúmenes (toneladas por hora), nuestros sistemas de transportador son más aplicables en operaciones a menor escala. Nos enfocamos en mover lotes más pequeños, como micro-lotes, manejando micro-ingredientes (unos pocos kilogramos de materiales) o transportando aditivos.
Productos para la salud de mascotas - aplicaciones en la fabricación de medicina veterinaria
Los transportadores de vacío Piab manejan diversos materiales esenciales para la producción de productos farmacéuticos para mascotas.

Los transportadores Piab manejan una amplia gama de materiales, incluyendo
Productos en polvo: APIs, excipientes y leche en polvo.
Gránulos: Formulaciones listas para la compresión en máquina de comprimidos o encapsulación.
Materiales Sensibles: Productos en polvo liofilizados que requieren manipulación delicada.
Las regulaciones estrictas son fáciles de cumplir con los transportadores Piab. También son capaces de manejar materiales sensibles con cuidado delicado. En la farmacia veterinaria, mantener la integridad y eficacia de los ingredientes activos es esencial, así como la precisión en la mezcla y mezclado. Al igual que la producción de medicina humana, los medicamentos para mascotas también necesitan ser producidos manteniendo la consistencia de la fórmula para alcanzar composiciones y dosificaciones exactas.
Elija el equipo de transporte que no dañe sus ingredientes y productos mientras cumple con las regulaciones en la industria de medicina veterinaria.
Encuentre los mejores productos para sus necesidades
Beneficios de transportar ingredientes y productos de comida para mascotas con Piab
Los sistemas de transporte por vacío de Piab ofrecen una solución versátil y eficiente a varios desafíos en el proceso de fabricación de comida para mascotas, asegurando operaciones más fluidas y mayor calidad del producto.
Mover croquetas frágiles
La manipulación de croquetas frágiles requiere un método de transporte delicado pero efectivo para prevenir roturas. Los transportadores de vacío proporcionan un sistema cerrado y suave que minimiza el riesgo de dañar croquetas delicadas.
Transportar microingredientes
La precisión es clave cuando se trata de microaditivos y microingredientes, que a menudo se añaden en pequeñas cantidades. Los transportadores de vacío son ideales para manipular con precisión estos materiales, asegurando una dosificación consistente y precisa durante todo el proceso de producción.
Reducir el trabajo manual
Nuestros transportadores de comida para mascotas reducen significativamente la manipulación manual de materiales, lo que ayuda a minimizar los riesgos ergonómicos asociados con la elevación, el transporte y el vertido repetitivos. Al automatizar estas tareas, los fabricantes de comida para mascotas pueden crear un entorno de trabajo más seguro y mejorar la eficiencia general.
Solución que ahorra espacio
Con su diseño compacto, los transportadores de vacío Piab son perfectos para instalaciones con superficie limitada y diseño compacto. Pueden integrarse fácilmente en líneas de productos existentes, optimizando el uso del espacio disponible sin comprometer el rendimiento.
Fácil limpieza
Nuestros transportadores de comida para mascotas están diseñados para un desmontaje y limpieza fáciles, permitiendo inversiones rápidas entre lotes mientras se mantienen normas de higiene altas. Esto asegura que se evite la contaminación cruzada y se preserve la integridad de cada receta.
Bajo nivel de ruido
Los niveles de ruido bajos son un beneficio adicional, contribuyendo a un entorno de trabajo más silencioso y cómodo.
Lo que dicen los clientes sobre nuestros transportadores de vacío para comida para mascotas
Transporte de microaditivos para comida para mascotas y animales de granja
En Polonia, Conberg ha implementado los transportadores de vacío de Piab para abordar el manejo de microaditivos en la producción de comida para mascotas. Posicionado a ocho metros sobre el suelo, el sistema asegura una transferencia precisa y sin polvo de ingredientes como enzimas y vitaminas, mejorando tanto la eficiencia como la ergonomía en el proceso.

Te gustaría consultar con un ingeniero?
Nuestro equipo de ingenieros de aplicación y partners está listo para ayudarte a seleccionar la solución perfecta de transporte por vacío para tus necesidades de producción de comida para mascotas. Rellena el formulario si te gustaría obtener ayuda personal.