Transporte Neumático de Azúcar, Productos en Polvo y Dulces
Las industrias de confitería, dulces y panadería manipulan una amplia variedad de productos bajo rigurosos requisitos de calidad. Los sistemas de transporte por vacío de Piab proporcionan soluciones confiables y efectivas que mejoran la manipulación de material en numerosas aplicaciones.
Transportador de azúcar que mejora la eficiencia en la producción
Los transportadores de vacío de Piab están adaptados para la industria de confitería, proporcionando soluciones que enfatizan el transporte suave, el diseño higiénico y la operación fácil de usar. Nuestros transportadores de azúcar son particularmente adecuados para manipular materiales delicados.
La gama piFLOW®, con su diseño compacto, aborda la necesidad de la industria de eficiencia de espacio y adaptabilidad a cambios frecuentes de distribución accionados por la demanda del consumidor. La operación silenciosa y contenida de los transportadores contribuye a un entorno de trabajo más saludable, esencial en entornos de producción de alimentos. El modelo piFLOW®t, en particular, transporta efectivamente productos delicados como dulces con recubrimiento y chicle con rotura mínima.

Transportador de tornillo para azúcar vs Transportador de vacío: Principales diferencias
Cuando se trata de transportar azúcar u otros materiales granulados, elegir el sistema de transportador adecuado es crucial para la eficiencia y la productividad.
Cuáles son las principales diferencias entre los transportadores de tornillo para azúcar y los transportadores de vacío?
Transporte mecánico

Transporte por vacío

🔴 No adecuado para transportar materiales delicados (resultará en rotura y deterioro).
🔴 Diseño y operación menos higiénicos.
🟢 Transporte suave (puede resultar en rotura muy limitada o inexistente).
🟢 Alta higiene y seguridad del material transferido.
🔴 Difícil de limpiar, requiere servicio/mantenimiento continuo.
🟢 Fácil de usar y limpiar, tiene una huella más pequeña.
Hay varias opciones de un transportador mecánico de azúcar; los principios de cinta, tornillo y cangilones difieren entre sí pero todos ceden ante la tecnología neumática. Un transportador de vacío puede abordar las necesidades específicas de su operación, ofreciendo soluciones adaptadas a sus procesos de fabricación cuando necesita un sistema de transporte de azúcar.
Acerca de la tecnología de vacío
Ventajas de un sistema de manipulación de azúcar de Piab
Los sistemas de transporte de vacío pueden utilizarse en varias aplicaciones a través de la industria de confitería. Las principales razones para elegir el transportador de azúcar Piab son:
Manipulación versátil de ingredientes
Transporte eficientemente ingredientes como azúcar, gránulos pequeños y producto en polvo de cacao a mezcladoras y equipo de procesamiento con roturas muy limitadas o incluso inexistentes del producto transportado, asegurando una mezcla precisa y consistente.

Control mejorado de polvo
Proporcione soluciones de transporte en envases para materiales polvorientos, mejorando la calidad del aire y reduciendo los riesgos para la salud en el entorno de producción.
Entrega a líneas de envasado
Entregue productos terminados a máquinas de envasado, optimizando el proceso de envasado y reduciendo la manipulación manual. Los productos finales propensos a roturas requerirán prueba de concepto. ¡Contacte a nuestros ingenieros para obtener más información!
Diseño higiénico y cumplimiento
Nuestros sistemas de transporte de azúcar cuentan con un diseño higiénico para prevenir la contaminación y asegurar la seguridad. Fabricados con materiales fáciles de limpiar y resistentes a la corrosión, cumplen con las regulaciones sanitarias y mejoran el saneamiento con superficies lisas y hendiduras mínimas.
Eficiencia energética
Los sistemas de transporte de azúcar de Piab son de eficiencia energética, utilizando aire comprimido solo durante la succión. Esta optimización reduce el consumo energético, apoyando la sostenibilidad y reduciendo los costos de servicios públicos.
Flexibilidad y escalabilidad
Los transportadores de azúcar de Piab ofrecen flexibilidad y escalabilidad, permitiendo ajustes o expansiones fáciles para satisfacer las demandas cambiantes de producción. Ideales para empresas que buscan crecer o diversificar líneas de productos sin una reconfiguración extensa de la infraestructura.
Calidad certificada que merece su elección
La calidad es nuestra primera prioridad. Nuestro compromiso con la calidad es evidente tanto en las certificaciones de la UE 1935 como en las de la Administración de Alimentos y Medicamentos, las cuales son cruciales para el cumplimiento de la industria. Además, el equipo de Piab está disponible con certificación ATEX para garantizar la seguridad en diversos entornos de operación, cubriendo todo el espectro de certificaciones necesarias.
En industrias que manejan materiales sensibles que plantean riesgos para la salud o son vulnerables a la humedad y contaminación, seleccionar el equipo de transporte apropiado es crucial. Obtener una prueba de concepto de nuestros ingenieros garantiza que sus materiales se transporten de manera segura, higiénica y eficiente. Vea el vídeo para ver cómo funcionan nuestros Centros de Experiencia del Cliente.

Sistema de transporte neumático seguro para azúcar y otros ingredientes
Nuestros versátiles transportadores de azúcar piFLOW® permiten inversiones rápidas y limpieza simplificada, convirtiéndolos en una solución ideal para el transporte neumático de azúcar, así como para transferir otros materiales dentro de la industria de confitería:
- Cacao en polvo
- Chips de chocolate
- Malta
- Harina
- Azúcar de leche
- Producto en polvo de goma de mascar
- Productos de caramelos acabados
Contáctenos y obtenga ayuda instantánea para encontrar el equipo óptimo adaptado a sus especificaciones de producción.
Explore productos para sus necesidades de transporte por vacío
Encontremos el transportador de azúcar adecuado para sus necesidades de producción
Complete el formulario de solicitud, y nuestro ingeniero le proporcionará una consulta gratuita en breve.