Fabricación de productos nutracéuticos
Los productos nutracéuticos o suplementos alimentarios se producen en una industria emocionante con diversos desafíos. Los productos pueden variar desde comprimidos y cápsulas hasta productos en polvo e incluso gominolas. Los productores a menudo tienen que aplicar equipo de grado alimentario en sus líneas de productos, pero a veces incluso seguir protocolos cGMP. Sin importar el caso, los materiales sin fugas típicamente utilizados pueden manejarse fácilmente con el transportador de vacío Piab adecuado.
Equipo de fabricación de productos nutracéuticos de Piab
Así es como los sistemas de transporte de Piab aseguran una producción fluida de productos nutracéuticos o suplementos alimentarios.
Picking de materiales sin fugas desde barril, IBC, bolsa o big bag
La producción de productos nutracéuticos comienza con la introducción de ingredientes al proceso con el método adecuado. Piab ofrece una amplia gama de accesorios, como varillas de alimentación, lanzas de alimentación para recoger materiales de bidones o IBCs, una estación de bolsas para vaciar bolsas, y opciones de descarga de big bag con adaptadores de alimentación para regular la relación aire/material.


Transportar nutracéuticos hacia y desde las unidades mezcladoras y de mezclado, tamices, mezcladores en V, y descarga de secado en lecho fluido
El mezclado es una operación muy compleja, y es crucial tener la solución de mezclado y transporte adecuada desde el principio. Esto ayuda a garantizar un control completo sobre los numerosos factores que afectan la eficiencia del mezclado y la calidad del producto final. Los sistemas de transporte Piab desempeñan un papel crucial en la operación eficiente de los procesos de mezclado y combinación en la fabricación de suplementos alimentarios, incluyendo el caso especial de la alimentación de mezcladores en V. Además, se utilizan en el proceso para alimentar tamices o para descargar secadores de lecho fluido entre otros.
Transporte de material de suplemento a máquina llenadora de cápsulas
Después del procesamiento primario, como el mezclado y la combinación, la mezcla de material de suplemento, ya sea producto en polvo o gránulos, también necesita ser transportada a las máquinas llenadoras. Los transportadores Piab transportan el material de suplemento a las estaciones de llenado de cápsulas, dispensándolo en las cápsulas.
Las cápsulas vacías también deben ser transportadas desde sus envases de almacenamiento a las estaciones de llenado. Los transportadores se utilizan para mover las cápsulas vacías de manera ordenada para asegurar un suministro continuo para las máquinas llenadoras.

Alimentar la máquina de comprimidos
La productividad y la ergonomía del espacio de trabajo pueden mejorarse enormemente con el transporte por vacío de Piab. La alimentación de la máquina de comprimidos se vuelve fácil, y los comprimidos ya hechos pueden moverse suavemente hacia el recubridor de comprimidos o hacia la línea de envasado. La segregación/separación de las materias primas en mezclas y el astillado de comprimidos se evitan con el transportador por vacío adecuado de Piab, lo que conduce a un aumento de la eficiencia y la productividad.
Llenar sobres nutracéuticos
La empresa austriaca Kora Füll GmbH utiliza transportadores piFLOW®p para llenar superalimentos de manera eficiente en envases tipo stick. Su decisión se basó en la excelente ayuda local de Piab, la fácil limpieza y mantenimiento, y la mejora de la seguridad y comodidad ocupacional. En este ejemplo, su transportador de vacío Piab funciona con una capacidad de 500kg/h y transporta materiales en producto en polvo a una distancia de 10 metros.


Envasado de suplementos y nutracéuticos
Después de que las cápsulas son llenadas y selladas y/o los comprimidos son prensados y recubiertos, típicamente se envasan en botellas, blísteres u otros envases. Los sistemas de transportador de Piab se utilizan para transportar las cápsulas o comprimidos a las estaciones de envasado, etiquetado y taponado para el procesamiento final antes de la distribución.
Pregúntanos cualquier cosa.
Recibe consulta gratuita y asesoramiento de nuestros especialistas en automatización sobre cómo reforzar tu proceso.
Una solución de automatización con múltiples aplicaciones
La industria nutracéutica es un mundo entre las industrias alimentaria y farmacéutica y puede abarcar diversas prácticas desde la producción de alimentos funcionales o suplementos alimenticios hasta la producción farmacéutica estéril. Esta variedad implica una diversidad de requisitos para el equipo de fabricación, todo ello mientras preservar la integridad del producto es un requisito de norma. La mayoría del equipo transportador tiene que ser solo de grado alimentario, pero en algunos casos, se aplican reglas más rigurosas, especialmente si el material transportado supone un riesgo para la salud de los operadores.
piFLOW® para la industria nutracéutica
Piab ofrece una amplia gama de transportadores de vacío para todas estas necesidades, incluyendo los de grado alimentario y antiestáticos con certificaciones ATEX polvo o ATEX gas. Para transportar productos en polvo y gránulos, se recomienda uno de los modelos piFLOW®p o piFLOW®c, dependiendo de la capacidad necesaria, las características del material, e incluso el nivel de intervención manual del operador en la configuración y uso continuo.
piFLOW®p está disponible con cuatro niveles de automatización diferentes, que van desde el producto norma hasta el Auto-tuning completamente automatizado. Para transferir comprimidos u otros materiales más vulnerables, recomendamos usar piFLOW®t, equipado con la tecnología piGENTLE® para evitar astillar los comprimidos durante la transferencia.
Los transportadores de vacío se pueden aplicar a lo largo de múltiples etapas de la línea de productos, incluyendo la carga y descarga de máquinas de comprimidos, máquinas de llenado de cápsulas, unidades de mezclado, compactadoras de rodillos y máquinas llenadoras de tornillo sinfín hasta envasar. Un error común sobre el transporte por vacío es que necesariamente daña el producto o conduce a la separación del producto en mezclas de producto en polvo. Con los ajustes apropiados y el tamaño correcto, los transportadores de Piab superan estos desafíos, por lo que no necesitas preocuparte por las variaciones en la formulación del producto. La pequeña huella también permite una distribución flexible.
Para nosotros era importante que el transportador pudiera limpiarse no sólo en el menor tiempo posible, sino también a fondo para que ningún residuo del producto anterior contaminara el siguiente, especialmente en el caso de los alérgenos, lo que sería absolutamente inaceptable.
¿Por qué transportar con Piab?
Cumple los requisitos
Todos los transportadores de vacío de Piab cumplen varios requisitos aplicables en toda la industria nutracéutica. Nuestros ingenieros de aplicación pueden ayudar a elegir el equipo adecuado para usar.
Garantiza la productividad
El suministro de material no depende de las capacidades físicas del operador y proporciona un proceso continuo. Evitar la manipulación manual también contribuye a una mejor salud y seguridad ocupacional, todo mientras aumenta el tiempo de funcionamiento del sistema.
Evita la segregación de productos
Los productos en polvo se mantienen consistentes en el proceso de transporte. Los comprimidos y las partículas pequeñas, por otro lado, no se dañarán a través del proceso de transporte suave.
Tamaño compacto
Los transportadores de vacío de Piab tienen un diseño compacto y modular que les permite ser fácilmente adaptados, mantenidos y limpiados. También se ajustan a espacios restringidos cuando tienen que ser montados encima de equipos más grandes, como máquinas de envasado.
piFLOW®p en entorno real

piFLOW®p en mantenimiento

El operario inspecciona piFLOW®p

piFLOW®p alimentando una máquina de llenado de bolsitas

piFLOW®p
Obtenga ayuda para elegir su equipo de transporte ideal!
Descubra qué se aplica a sus materias primas y productos! Cumplimente el formulario para obtener asesoramiento gratuito personal de nuestros ingenieros, además de ver comparativas con otras tecnologías y encontrar la mejor solución para sus necesidades.